BOOSTXL-RS232

BOOSTXL-RS232

지금 주문하기

개요

BOOSTXL-RS232는 TI LaunchPad™ 개발 키트를 위한 BoosterPack™ 플러그인 모듈입니다. BOOSTXL-R232는 업계 최초의 1.8V 인덕터리스 저전력 RS-232 트랜시버인 TRS3122E로 빠른 RS-232 프로토타이핑을 지원합니다. 이 보드에는 DB-9 커넥터 및 LaunchPad 개발 키트용 표준 40핀 헤더가 장착되어 있습니다. 이러한 제품을 함께 사용하면LaunchPad 개발 키트 및 외부 RS-232 직렬 포트에 간편하게 연결할 수 있습니다. BoosterPack 플러그인 모듈에는 TRS3122E의 드라이버 입력 및 리시버 출력을 연결된 LaunchPad 개발 키트의 다양한 범용 입력 및 출력에 할당할 수 있는 헤더가 포함되어 있습니다. BOOSTXL-RS232는 전력과 논리 모두에서 초저전력 레벨을 지원할 수 있으며, 절전을 위한 셧다운 기능을 갖추고 있습니다. DB-9 포트의 연결은 TRS3122E 잘못된 핀을 통해 모니터링됩니다.

특징
  • 자동 전원 차단 플러스
  • 낮은0.5µA 셧다운 전류
  • 1v8 또는 3v3 TTL 로직을 ±5V RS-232 신호로 변환 가능
  • 직렬 RX/TX 및 흐름 제어를 허용하는 듀얼 채널(CTS/RTS)
  • DB-9 포트 연결 모니터링
  • 광범위한 TI LaunchPads와 호환
  • RS-232 신호 경로에 연결된 온보드 LED
RS-232 트랜시버
TRS3122E 로직 공급 핀 및 +/-15kV IEC-ESD 보호를 지원하는 1.65~5.5V 1Mbps RS-232 라인 드라이버/리시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BOOSTXL-RS232 — TRS3122E: RS-232 트랜시버 BoosterPack™ 플러그인 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00300 통신 및 아날로그 입력/출력 모듈을 위한 절연 전원 아키텍처 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BOOSTXL-RS232 TRS3122E: RS-232 트랜시버 BoosterPack™ 플러그인 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00300 통신 및 아날로그 입력/출력 모듈을 위한 절연 전원 아키텍처 레퍼런스 디자인
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 BOOSTXL-RS232 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019. 1. 2
사용 설명서 RS232 BoosterPack™ Getting Started Guide 2016. 12. 8
사용 설명서 RS232 BoosterPack Hardware 2016. 11. 28