BQ21040EVM-777

BQ21040EVM-777

지금 주문하기

개요

bq2404x 시리즈 장치는 공간이 제한된 휴대형 애플리케이션을 대상으로 하는 고집적 리튬 이온 선형 충전기 장치입니다. 장치는 USB 포트 또는 AC 어댑터로 작동하며 배터리를 충전하는 단일 전원 출력을 가지고 있습니다. 평균 시스템 부하가 10시간 안전 타이머 동안 배터리의 완전 충전을 방해하지 않는 한, 시스템 부하를 배터리와 병렬로 배치할 수 있습니다. 충전기 전력계 및 충전 전류 감지 기능은 완전히 통합되어 있습니다. 충전기 기능에는 고정밀 전류 및 전압 조정 루프, 충전 상태 디스플레이 및 충전 종료 기능이 있습니다. 사전 충전 전류 및 종단 전류 임계값은 bq24040에서 외부 저항을 통해 프로그래밍됩니다. 고속 충전 전류 값도 외부 저항을 통해 프로그래밍할 수 있습니다.

특징
  • 5V 입력은 USB 포트 또는 AC 어댑터에서 작동
  • 1% 배터리 전압 조정 정확도의 단일 전원 출력
  • 4.2V 리튬 이온 및 리튬 폴리머 충전기
  • 6.6V 과전압 보호, 125 C 열 조절, 10시간 고정 안전 타이머
  • 소형 SOT-23 패키지로 제공
배터리 충전기 IC
BQ21040 — 1셀, 0.8A 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ21040EVM-777 — BQ21040 0.8A 단일 입력 단일 셀 리튬 이온 배터리 충전기 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ21040EVM-777 — BQ21040 0.8A 단일 입력 단일 셀 리튬 이온 배터리 충전기 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq21040 0.8-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger EVM User's Guide 2016. 3. 21
인증서 BQ21040EVM-777 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2