BQ21088EVM

BQ21088EVM

지금 주문하기

개요

BQ21088 장치를 평가하기 위한 BQ21088 평가 모듈(EVM)입니다. BQ21088 평가 모듈(EVM)은 웨어러블 장치의 가장 일반적인 기능, 즉 선형 충전기, 조정 출력, 타이머를 이용한 수동 재설정, 절전 모드, 셧다운 모드 및 고급 전원 경로를 하나로 통합하는 일체형 배터리 충전 관리 IC입니다. 작동 및 셧다운 중에 낮은 정동작 전류(IQ)로 최대 배터리 수명을 지원합니다. EVM은 최대 1A의 충전 전류와 최대 3A의 SYS 전류를 지원합니다. 장치 푸시 버튼 기능 평가를 위한 외부 MR, TS 기능 평가를 위한 TS 전위차계 회로 및 I2 C 인터페이스 기능을 위한 USB2ANY 포트를 제공합니다. 또한 구성을 위한 점퍼가 있는 디지털 풀업 레일용 개별 LDO 레귤레이터도 포함되어 있습니다.

특징
  • 완전히 구성 가능한 1A 선형 배터리 충전기
  • 배터리 또는 어댑터를 통한 고급 시스템 전원 공급 경로
  • 긴 보관 수명을 위한 저 IQ 배송 모드 및 셧다운 모드
  • 0.5% 정밀도의 배터리 전압 조정
  • 푸시 버튼을 위한 깨우기 타이머
  • 태양광 및 고임피던스 입력 소스 호환
배터리 충전기 IC
BQ21088 — I2C, 1A 단일 셀 선형 배터리 충전기, 5V 입력, PowerPath, 운송 모드 및 배터리 추적
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ21088EVM — BQ21088 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ21088EVM — BQ21088 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ21088 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 10. 29
인증서 BQ21088EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 11. 4