BQ24010EVM

BQ24010EVM

지금 주문하기

개요

The bq24010EVM is an evaluation tool for the bq24010 linear single-cell Li-Ion charger with integrated FET and current sense in 3x3mm2 QFN package. The EVM is a complete designed-and-tested charger circuit that allows the user to test all functions of the bq24010 and to charge a single-cell Li-Ion battery with up to 1.0 A of continuous charge current. The EVM comes with a pre-programmed charge current setting of 0.7A.

배터리 충전기 IC
BQ24010 — 1셀, 1A, 선형 리튬 이온 배터리 충전기(QFN-11 패키지에서 AC 입력 및 온도 감지 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24010EVM — BQ24010 1-A Li-Ion Charger Evaluation Module with Power-Good, Temp. Sense

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24010EVM — BQ24010 1-A Li-Ion Charger Evaluation Module with Power-Good, Temp. Sense

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide 1-A Single-Chip Li-Ion & Li-Pol Charge Management IC w/Integrated PowerFET (Rev. A) 2002. 10. 29
인증서 BQ24010EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2