BQ24035EVM

BQ24035EVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments bq24035EVM is the evaluation module (EVM) for the bq24035 Single-Chip Charge and Dynamic Power-Path Management IC in 3.5x4.5mm2 QFN package. The EVM is a complete bq24035 based circuit and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC.

The EVM development tool includes a tested evaluation module; a user guide (SLUU207) that contains the schematic, bill of materials, component placement, layout and the setup of the EVM; and the bq24035 data sheet.

The performance of the EVM is optimized under a power supply of 5V typically. Charge current is limited to 2A.

특징
  • Typical input voltage: 5V.
  • Charge current limit: 2A.
  • Output regulation voltage: 4.2V.
  • OUT pin for AC conditions: regulated to 4.4V.
배터리 충전기 IC
BQ24035 — 동적 전원 경로, 6V에서의 출력 차단, Vbat 4.2V를 지원하는 독립형 1셀 2A 리튬 이온 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24035EVM — bq24035 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24035EVM — bq24035 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq2403x (bqTiny-111) 1.5-A Single-Chip LiIon & Li-Pol Charge Mgmt IC EVM (Rev. A) 2006. 12. 11
인증서 BQ24035EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2