BQ24064EVM-005

BQ24064EVM-005

지금 주문하기

개요

The EVM provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications using the bq2406x product family. A complete designed and tested charger is presented. The charger is designed to deliver up to 1 A of continuous charge current for single-cell Li-Ion or Li-polymer applications using a DC power supply. The bq2406x series are highly integrated Li-Ion and Li-polymer linear chargers, targeted at space-limited portable applications. The bq2406x series offers a variety of safety features and functional options, while still implementing a complete charging system in a small package. The battery is charged in three phases: conditioning, constant or thermally regulated current, and constant voltage. Charge is terminated based on minimum current. An internal programmable charge timer provides a backup safety feature for charge termination and is dynamically adjusted during the thermal regulation phase. The bq2406x automatically re-starts the charge if the battery voltage falls below an internal threshold; sleep mode is set when the external input supply is removed. Multiple versions of this device family enable easy design of the bq2406x in cradle chargers or in the end equipment, while using low-cost or high-end AC adapters.

배터리 충전기 IC
BQ24064 — 열 조절 10.5V OVP, 온도 감지를 지원하는 1셀, 1A, 선형 리튬 이온 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24064EVM-005 — BQ24064EVM-005 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24064EVM-005 — BQ24064EVM-005 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 BQ24064EVM-005 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 bq24060x Evaluation Module 2006. 2. 14