BQ24070EVM

BQ24070EVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments bq24070EVM is the evaluation module (EVM) for the bq24070 Single-Chip Charge and Dynamic Power-Path Management IC in 3.5x4.5 mm2 QFN package. The EVM is a complete bq24070 based circuit and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC.

The performance of the EVM is optimized under a power supply of 5 V typically. Charge current is limited to 2 A.

특징
  • Typical input voltage: 5 V
  • Charge current limit: 2 A
  • Output regulation voltage: 4.2 V
  • OUT pin for AC conditions: regulated to 4.4 V
배터리 충전기 IC
BQ24070 — 1셀 2A 리튬 이온 선형 배터리 충전기, 전원 경로, 4.4V로 출력 조절
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24070EVM — BQ24070 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24070EVM — BQ24070 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 BQ24070EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2