BQ24075EVM

BQ24075EVM

지금 주문하기

개요

This user’s guide describes the bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 (bqTiny-III™) evaluation module (EVM). The EVM provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management and system power solution for portable applications using the bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 product families. A completely designed and tested module is presented. The charger is designed to deliver up to 1.5 A of continuous current to the system or charger for one-cell Li-ion or Li-polymer applications (see the data sheet for correct device) using a dc power supply. The charger is programmed from the factory to deliver 0.9 A of charging current. This EVM was designed as a stand-alone evaluation module, but it also can be interfaced with the system and host via the connectors and headers.

배터리 충전기 IC
BQ24075 독립형 1셀 1.5A 선형 배터리 충전기, 전원 경로, 4.2V VBAT 및 5.5V 출력 전압 BQ24075-Q1 차량용 등급 독립형 1셀 1.5A 선형 충전기, 전원 경로 및 4.2V VBAT BQ24079QW-Q1 차량용 등급 인증 독립형 1셀 1.5A 선형 충전기, 전원 경로 및 4.1V VBAT
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24075EVM — BQ24075 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24075EVM BQ24075 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 1.5-A Single-Chip Li-Ion (Rev. E) PDF | HTML 2017. 1. 3
인증서 BQ24075EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
BQ24072EVM BQ24072 USB 리튬 이온 배터리 충전기 및 전원 경로 관리 평가 모듈 | 선형 BQ24073EVM BQ24073 평가 모듈 BQ24074EVM BQ24074 평가 모듈