BQ24076EVM-015

BQ24076EVM-015

지금 주문하기

개요

bq24076 평가 모듈(EVM)은 bq24076 제품을 사용하는 휴대용 애플리케이션을 위한 충전 관리 및 시스템 전력 솔루션의 성능을 평가하기 위한 편리한 방법을 제공합니다. 이 충전기는 DC 전원 공급 장치를 사용하여 단일 셀 리튬 이온 또는 리튬 폴리머 애플리케이션을 위해 시스템 또는 충전기에 최대 1.5A의 연속 전류를 공급하도록 설계되었습니다.

특징
  • bq24076은 1.5A USB 친화적 리튬 이온 배터리 충전기 및 전원 경로 관리 IC입니다.
  • 과전압 보호 기능 지원 28V 정격 입력
  • 잘못된 USB 소스로부터 보호하기 위한 입력 기반 동적 전원 관리(Vin-DPM)
배터리 충전기 IC
BQ24076 — 독립형 1셀 1.5A 선형 충전기, 전원 경로 및 4.4V VBAT
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24076EVM-015 — bq24076 1.5A Single-Chip Li-Ion and Li-Polymer Charger Management IC Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24076EVM-015 — bq24076 1.5A Single-Chip Li-Ion and Li-Polymer Charger Management IC Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq24076, bq24078 1.5-A Single-Chip Li-Ion and Li-Polymer CM IC EVM 2017. 10. 9
인증서 BQ24076EVM-015 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2