BQ24081EVM

BQ24081EVM

지금 주문하기

개요

The BQ24081EVM Evaluation Module is designed to for engineering evaluation of the bq24081, which is a highly integrated and flexible Li-Ion linear charge device targeted at space-limited charger applications. The bq24081 offers an integrated power FET and current sensor, high-accuracy current and voltage regulation, charge status, and charge termination, in a single monolithic device.

An external resistor sets the magnitude of the charge current. The bq24081 charges the battery in three phases: conditioning, constant current, and constant voltage. Charge is terminated based on minimum current. An internal charge timer provides a backup safety for charge termination. The bq24081 automatically restarts the charge if the battery voltage falls below an internal threshold. The bq24081 automatically enters sleep mode when the input supply is removed. A complete designed and tested charger is presented in the BQ24081EVM.

The BQ24081EVM is designed to deliver up to 1 A of continuous charge current for single–cell Li-Ion or Li-Pol applications using a dc power supply. The charger EVM is programmed from the factory to deliver 0.7 A of charging current.

배터리 충전기 IC
BQ24081 — 타이머 활성화 및 온도 감지를 지원하는 1셀, 1A, 리튬 이온 배터리 충전기 BQ24081-Q1 — 1셀, 1A, 싱글 칩, 리튬 이온 및 리튬 폴리머 오토모티브 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24081EVM — 1-A Single-Chip Li-Ion & Li-Pol Charger

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24081EVM — 1-A Single-Chip Li-Ion & Li-Pol Charger

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq24081 EVM 1-A Single-Chip Li-Ion and Li-Pol Charge Mgmt IC 2006. 9. 6
인증서 BQ24081EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2