BQ24090EVM

BQ24090EVM

지금 주문하기

개요

The user’s guide for BQ24090EVM describes the bq24090 evaluation module (EVM), how to perform a stand-alone evaluation or interface with a host or system. The charger is designed to deliver up to 1000mA of continuous current to the battery output when programmed with a resistor on the ISET pin and is programmed at the factory for ~540mA. The USB current limit modes are selected by the ISET2 pin and limits current to a maximum of 500mA (logic high) or 100mA (float or high impedance). A low on the ISET2 pin programs the charge current using the ISET resistor.

배터리 충전기 IC
BQ24090 — 10kΩ NTC를 지원하는 1셀, 1A, 리튬 이온 선형 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24090EVM — BQ24090 Single Input, Single Cell Li-Ion and Li-Pol Linear Battery Charger Evaluation Module Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24090EVM — BQ24090 Single Input, Single Cell Li-Ion and Li-Pol Linear Battery Charger Evaluation Module Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide 1.0-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger . 2012. 12. 31
* EVM User's guide 1.0-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger (Rev. A) 2010. 6. 7
인증서 BQ24090EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
Product overview Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014. 8. 18
애플리케이션 노트 Selecting the Best bq2404x/5x/9x Single Cell Battery Charger for your Applicatio 2012. 11. 29