BQ24095EVM-005

BQ24095EVM-005

지금 주문하기

개요

Single-Input, Single-Cell Li-Ion and Li-Pol Linear Battery Charger Evaluation Module

The bq2409x evaluation module (EVM) allows trial of the BQ2409x Battery Charger Family of integrated circuits. The charger is designed to deliver up to 1000mA of continuous current to the battery output when programmed with a resistor on the ISET pin and is programmed at the factory for ~540mA. The USB current limit modes are selected by the ISET2 pin and limits current to a maximum of 500mA (logic high) or 100mA (float or high impedance). A low on the ISET2 pin programs the charge current using the ISET resistor.

특징
  • 1% Charge Voltage Accuracy
  • 10% Charge Current Accuracy
  • Pin Selectable USB 100mA and 500mA Maximum Input Current Limit
  • Programmable Termination and Precharge Threshold
  • 6.6V Over-Voltage Protection
  • Input Voltage Dynamic Power Management
  • Fixed 10 Hour Safety Timer
  • OUT Short-Circuit Protection and ISET Short Detection
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24095EVM-005 — bq24095EVM-005 Single-Input, Single-Cell Li-Ion and Li-Pol Battery Charger Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24095EVM-005 — bq24095EVM-005 Single-Input, Single-Cell Li-Ion and Li-Pol Battery Charger Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 BQ24095EVM-005 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
Product overview Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014. 8. 18

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상