BQ24103AEVM

BQ24103AEVM

지금 주문하기

개요

The Evaluation Module provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications using the BQ241xx product family. A complete designed and tested charger is presented. The charger is designed to deliver up to 2.0 A of continuous output current. The charger is programmed from the factor to deliver 1.33 A of charging current. Follow the instructions in the User Guide that pertain to the specific BQ241xxEVM (one-, two- or three-cell) to be evaluated. See the BQSWITCHER data sheet (SLUS606) prior to evaluation for detailed information on the BQSWITCHER device.

배터리 충전기 IC
BQ24103A — 통합 FET를 지원하는 독립형 1~2셀 2A 동기형 벅 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24103AEVM — BQ24103A Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24103AEVM — BQ24103A Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the bq241xx bqSWITCHER(tm) (Rev. A) 2007. 11. 29
인증서 BQ24103AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2