BQ24105EVM

BQ24105EVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments bq24105EVM is the evaluation module (EVM) for the bq24105 Li-Ion charge management IC. The bq24105 is a highly integrated battery charge IC utilizing synchronous switch mode power conversion for efficient and comprehensive charge control of a one, two, or three series cell Li-Ion battery. The EVM is a complete bq24105 based circuit and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC.

The EVM is set up at the factory to charge at 1.33A and a 4.2V (single cell) voltage limit. The output limits can be adjusted to charge a battery pack with more than one series cell by changing on-board resistors.

The EVM development tool includes a tested evalutation module; a user guide (SLUU200) that contains the schematic, bill of materials, component placement, layout and the setup of the EVM; and the bq24105 data sheet.

The only necessities to use the EVM are a power source (16V max) and the battery to be charged.

특징
  • Input voltage: 5V to 16V (factory default) or output voltage + 0.8V to 16V (based on adjustable output voltage)
  • Charge rate: 1.33A
  • Output regulation voltage: 4.2V (factory default), can be adjusted
  • Number of series cells: 1 (factory default), can be adjusted
배터리 충전기 IC
BQ24105 — WQFN 패키지의 독립형 1-3셀 2A 동기 벅 배터리 충전기 BQ24105-Q1 — 독립형 차량용 1~3셀 2A 벅 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24105EVM — BQ24105 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24105EVM — BQ24105 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the bq241xx bqSWITCHER(tm) (Rev. A) 2007. 11. 29
인증서 BQ24105EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2