BQ24130EVM

BQ24130EVM

지금 주문하기

개요

The bq24130EVM is a 600-kHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Host-Controlled Battery Charger With IntegratedMOSFETs. The bq24130 is highly integrated host-controlled Li-ion and Li-polymer switch-mode battery charge controllers with two integrated N-channel power MOSFETs. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy regulation of charge current and voltage. It also provides charge statusmonitoring. The bq24130 automatically enters a low-quiescent current sleep mode when the input voltage falls below the battery voltage. The bq24130 charges one, two or three cell (selected by CELL pin), supporting up to 4A charge current. The bq24130 is available in a 20-pin, 3.5×4.5 mm2 thin QFN package

특징
  • Evaluation Module for bq24130
  • Synchronous Switch-Mode Battery Charge, Host-Controlled Charger
  • Integrated 20V N-MOSFETs
  • CELL pin setting up to 12.6V Battery Voltage; 1, 2,or 3-cell with 4.2V/cell
  • Input Operating Range 4.5V–17 V
  • LED Indication for Charge Status
  • Test Points for Key Signals Available for Testing Purpose—Easy Probe Hook-up
  • Jumpers Available—Easy to Change Setting
배터리 충전기 IC
BQ24130 — 리튬 이온 및 슈퍼 커패시터용 독립형 1~3셀 벅 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24130EVM — Evaluation Module for BQ24130 600-kHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24130EVM — Evaluation Module for BQ24130 600-kHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide 600kHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion/Li-Polymer Host-Controlled Batt Chgr (Rev. B) 2012. 1. 5
인증서 BQ24130EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2