BQ24133EVM-715-5V

BQ24133 동기식 스위치 모드 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리 충전용 평가 모듈

BQ24133EVM-715-5V

지금 주문하기

개요

The BQ24133EVM-715-5V (-001) assists users in evaluating the bq24133 synchronous battery charger. The bq24133 is highly integrated stand-alone Li-ion and Li-polymer switch-mode battery charge controllers with two integrated N-channel power MOSFETs and power path selector gate driver. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy regulation of input current, charge current and voltage. It also provides battery detection, pre-conditioning, charge termination, and charge status monitoring. The EVM is also called the HPA715 (-001). This EVM is optimized for a 5V input voltage and charges a single cell 4.2V Li-ion battery. The UG manual includes the bq24133EVM bill of materials, board layout, and schematic.

특징
  • Evaluation module for bq24133
  • Stand-alone synchronous switch-mode, battery-charge controller
  • Integrated N-MOSFETs and power path selector
  • Input operating range: 4.5 V to 8 V
  • LED indication for charge status
  • Test points for key signals available for testing purposes; easy probe hook-up
  • Jumpers available; easy-to-change setting
배터리 충전기 IC
BQ24133 외부 전원 경로를 사용하는 독립형 1~3셀 2.5A 동기 벅 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24133EVM-715-5V — Evaluation Module for BQ24133 Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Battery Charge

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24133EVM-715-5V Evaluation Module for BQ24133 Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Battery Charge

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq24133 User's Guide 2010. 12. 21
인증서 BQ24133EVM-715-5V EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2