BQ24166EVM-741

BQ24166EVM-741

지금 주문하기

개요

The bq24165/166/167 evaluation module is a complete charger module for evaluating a compact, flexible, high-efficiency, USB-friendly, switch-mode charge management solution for single-cell, Li-ion and Li-polymer batteries used in a wide range of portable applications. The bq24165/166/167 IC integrates a synchronous PWM controller, power MOSFETs, input current sensing, high-accuracy current and voltage regulation, charge termination and power path management into a chipscale package

특징
  • Programmable charge current, input current on, and VINDPM threshold using jumpers
  • Input power connectors for both USB input and ac adapter
  • Programmable charge current, input current on, and VINDPM threshold using jumpers
  • IN operating range of 4.2 V – 10 V
  • USB operating range of 4.2 V – 6 V
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes. Easy probe hook-up
배터리 충전기 IC
BQ24166 — 듀얼 입력, 전원 경로를 지원하며 JEITA가 없는 I2C 1셀 2.5A 벅 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24166EVM-741 — Bq24166EVM-741 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24166EVM-741 — Bq24166EVM-741 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLUC309.ZIP (279 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Chipscale-Packaged bq24165/166/167 Evaluation Modules. (Rev. B) 2012. 6. 22
인증서 BQ24166EVM-741 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2