BQ24172EVM-706-15V

BQ24172EVM-706-15V

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments BQ24172EVM-706-15V (-002) evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the bq24172 synchronous battery charger. The EVM is also called the HPA706 (-002). This EVM is optimized for a 12V or 15V input voltage and charges between 1 and 3 cell Li-Ion batteries. The manual includes the BQ24172EVM-706-5V bill of materials, board layout, and schematic. The bq24172 is a highly integrated stand-alone Li-ion and Li-polymer switch-mode, battery-charge controller with two integrated N-channel power MOSFETs and power path selector gate driver. It offers a constant-frequency synchronous PWM controller with high-accuracy regulation of input current, charge current and voltage. It also provides battery detection, preconditioning, charge termination, and charge status monitoring. This user's guide describes the features and operation of the BQ24172EVM-706-15V

특징
  • Evaluation module for bq24172
  • Stand-alone synchronous switch-mode, battery-charge controller
  • Integrated N-MOSFETs and power path selector
  • Resistor-programmable up to 12.6-V battery voltage
  • Input operating range: 6 V-18 V
  • LED indication for charge status
  • Test points for key signals available for testing purposes; easy probe hook-up.
  • Jumpers available; easy-to-change setting
배터리 충전기 IC
BQ24172 독립형 1~3셀 4A 동기형 벅 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24172EVM-706-15V — Evaluation Module for BQ24172 1.6-MHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Battery Charger

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24172EVM-706-15V Evaluation Module for BQ24172 1.6-MHz Synchronous Switch-Mode Li-Ion and Li-Polymer Battery Charger

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq24171EVM and bq24172EVM User's Guide (Rev. A) 2011. 2. 22
인증서 BQ24172EVM-706-15V EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2