BQ24210EVM-678

BQ24210EVM-678

지금 주문하기

개요

The BQ24210EVM-678 assists users in evaluating the bq24210 solar chager. The EVM is also called the HPA678. The manual includes the BQ24210EVM-678 bill of materials, board layout, and schematic. The bq24210 series of devices are highly integrated Li-ion linear chargers devices targeted at space-limited portable applications. The high input voltage range with input overvoltage protection supports low-cost unregulated adapters. The input voltage regulation loop with programmable input voltage regulation threshold make it suitable for charging from alternative power sources, such as solar panel or inductive charging pad. The IC has a single power output that charges the battery. A system load can be placed in parallel with the battery as long as the average system load does not keep the battery from charging fully during the 10 hour safety timer. This user's guide describes the features and operation of the BQ24210EVM-678.

특징
  • Evaluation Module for bq24210
  • 800mA, Single-Input, Single Cell Li-Ion Battery Solar Charger with Power Path
  • Resistor-programmable setting for charge current and input voltage dynamic power management
  • LED Indication for Status
  • Test Points for Key Signals Available for Testing Purpose - Easy Probe Hook-up
  • Jumpers Available - Easy to Change Setting
배터리 충전기 IC
BQ24210 — 800mA, 단일 입력, 단일 셀 리튬 이온 태양광 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24210EVM-678 — Evaluation Module for BQ24210 800mA, Single-Input, Single Cell Li-Ion Battery Solar Charger

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24210EVM-678 — Evaluation Module for BQ24210 800mA, Single-Input, Single Cell Li-Ion Battery Solar Charger

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide 800-mA, SIngle-Input, Single-Cell Battery Solar Charger w/Power Path (Rev. B) 2015. 11. 10
인증서 BQ24210EVM-678 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2