BQ24232EVM

BQ24232EVM

지금 주문하기

개요

This user’s guide describes the bq24072/3/4/5 and bq24320/2 (bqTiny-III™) evaluation module (EVM). The EVM provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management and system power solution for portable applications using the bq24072/3/4/5 and bq24320/2 product families. A completely designed and tested module is presented. The charger is designed to deliver up to 1.5 A of continuous current to the system or charger for one-cell Li-ion or Li-polymer applications (see the data sheet for correct device) using a dc power supply. The charger is programmed from the factory to deliver 0.9 A of charging current. This EVM was designed as a stand-alone evaluation module, but it also can be interfaced with the system and host via the connectors and headers.

배터리 충전기 IC
BQ24232 — 동적 전원 관리, 10.5V OVP를 지원하는 USB 친화적 0.5A 리튬 이온 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24232EVM — BQ24232 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24232EVM — BQ24232 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 1.5-A Single-Chip Li-Ion (Rev. E) PDF | HTML 2017. 1. 3
인증서 BQ24232EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
Product overview Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014. 8. 18

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
BQ24230EVM — BQ24230 평가 모듈