BQ24232HEVM-608

BQ24232HEVM-608

지금 주문하기

개요

The bq2423XH evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating compact, linear mode battery charge and power path management solution for single-cell, Li-ion and Li-polymer battery-powered systems used in a wide range of portable applications.

특징
  • Adapter input operating range of 4.35 V –6.4 V (230H), 4.35 V –10 V (232H)
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes.
배터리 충전기 IC
BQ24232H — 4.35V 배터리용 전원 경로를 지원하는 USB 친화적 리튬 기반 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24232HEVM-608 — Complete Charger for Linear Mode Battery Charge and Power Path Management Solution Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24232HEVM-608 — Complete Charger for Linear Mode Battery Charge and Power Path Management Solution Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 BQ24232HEVM-608 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2