BQ24292IEVM-021

BQ24292IEVM-021

지금 주문하기

개요

The bq24292iEVM-021 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating an I2C-controlled single NVDC-1 charge using the bq24292I

특징
  • High Efficiency 4.5A Switch Mode Charger. 92% Charge Efficiency at 2A, 90% at 4A
  • Highest Battery Discharge Efficiency with 12mohm Battery Discharge MOSFET
  • Single Input USB-Compliant/Adapter Charger
  • 3.9V-17V Input Operating Voltage Range
  • USB OTG 5V at 1.3A Synchronous Boost
  • Narrow VDC Power Path Management
  • 1.5MHz Switching Frequency for Low Profile Inductor
  • Autonomous Battery Charging with or without Host Management
배터리 충전기 IC
BQ24292I — 좁은 VDC 전원 경로 관리를 지원하는 I2C 제어 4.5A 싱글 셀 USB/어댑터 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24292IEVM-021 — BQ24292IEVM-021 Single Cell Charger with Narrow VDC Power Path Management Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24292IEVM-021 — BQ24292IEVM-021 Single Cell Charger with Narrow VDC Power Path Management Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq24190/2/2i/3/6 and bq24292i EVM (PWR021) (Rev. C) 2013. 8. 28
인증서 BQ24292IEVM-021 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2