BQ24616EVM

BQ24616EVM

지금 주문하기

개요

The bq2461x is highly integrated Li-ion or Li-polymer switch-mode battery charge controllers. The bq2463x is highly integrated switch-mode battery charge controllers designed specifically to charge Lithium Phosphate battery chemistries. They offer a constant-frequency synchronous PWM controller with high accuracy charge current and voltage regulation, adapter current regulation, termination, charge preconditioning, and charge status monitoring, The bq2461x/bq2463x charges the battery in three phases: preconditioning, constant current, and onstant voltage. Charge is terminated when the current reches a minimum user-selectable level. A programmable charge timer provides a safety backup for charge termination. The q2461x/bq2463x automatically restarts the charge cycle if the battery voltage falls below an internal threshold, and enters a low-quiescent current sleep mode when the input voltage falls below the battery voltage.

특징
  • Evaluation Module For bq2461x/bq2463x
  • High Efficiency Synchronous Buck Charger
  • User-programmable up to 26V Battery Voltage
  • AC Adapter Operating Range 5V to 28V
  • LED Indication for Control and Status Signals
  • Test Points for Key Signals Available for Testing Purpose. Easy Probe Hook-up.
  • Jumpers Available. Easy to Change Connections
배터리 충전기 IC
BQ24616 JEITA 호환 독립형 1~6셀 벅 배터리 충전 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24616EVM — Evaluation Module for BQ24616 Stand-Alone Synchronous Switch-Mode Li-Ion or Li-Polymer

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24616EVM Evaluation Module for BQ24616 Stand-Alone Synchronous Switch-Mode Li-Ion or Li-Polymer

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq2461x/bq2463x (HPA422A) Multi-Cell Synchronous Switch-Mode Charger (Rev. A) 2010. 7. 27
인증서 BQ24616EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2