BQ24650EVM-639

BQ24650EVM-639

지금 주문하기

개요

The BQ24650EVM Evaluation Module assists users in evaluating the bq24650 synchronous battery charger. The bq24650 is a highly integrated switch-mode battery charge controller. It provides input voltage regulation, which reduces charge current when input voltage falls below a programmed level. When the input is powered by a solar panel, the input regulation loop maintains the panel at maximum power output. The BQ24650EVM is also called the HPA639 A. The manual includes the bq24650EVM bill of materials, board layout, and schematic. The user's guide SLUU444 describes the features and operation of the bq24650EVM.

특징
  • Synchronous switch-mode battery charge controller for solar power
  • Resistor-programmable up to 26-V battery voltage
  • Input operating range: 5V to 28V
  • LED indication for charge status
  • Test points for key signals available for testing purposes; easy probe hook-up.
  • Jumpers available; easy-to-change setting
배터리 충전기 IC
BQ24650 — 태양광 입력 및 통합 MPPT를 지원하는 독립형 1~6셀 벅 배터리 충전 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24650EVM-639 — BQ24650 Evaluation Module Synchronous, Switch-Mode, Battery Charge Controller for Solar Power

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24650EVM-639 — BQ24650 Evaluation Module Synchronous, Switch-Mode, Battery Charge Controller for Solar Power

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq24650EVM Synchronous, Switch-Mode, Battery Charge Controller for Solar Power (Rev. A) 2010. 10. 16
인증서 BQ24650EVM-639 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2