BQ24735EVM-710

BQ24735EVM-710

지금 주문하기

개요

The BQ24735EVM-710 evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating a multicell synchronous notebook turbo boost charge using the bq24735 devices. It is designed to deliver up to 4 A of charge current to Li-ion or Li-polymer applications. The charge current is programmable by SMBus interface through the EV2300 interface board The BQ24735EVM-710 does not include the EV2300 interface board. In order to evaluate the BQ24735EVM-710, a user must order the EV2300 interface board separately

특징
  • Evaluation module for bq24735
  • bq24735 adapter and battery together provide power to system to support Intel™ CPU Turbo Boostmode
  • High-efficiency NMOS-NMOS synchronous buck charger with 750-kHz frequency
  • High-efficiency and low-cost NMOS power path selector and integrated gate driver
  • User-selectable 1-cell, 2-cell, 3-cell, or 4-cell Li-ion battery voltage
  • Programmable battery voltage, charge current, and ac adapter current via SMBus interface
  • Flexible Chargeoption() register control via SMBus interface
  • AC adapter operating range 4.5 V–24 V
  • Test points for key signals available for testing purposes. Easy probe hook-up
  • Jumpers available. Easy-to-change connections
배터리 충전기 IC
BQ24735 — 터보 부스트 모드를 지원하는 SMBus 1~4셀 벅 배터리 충전 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24735EVM-710 — Evaluation Module for BQ24735, 1-4 Cell Li+ Battery SMBus Charge Controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24735EVM-710 — Evaluation Module for BQ24735, 1-4 Cell Li+ Battery SMBus Charge Controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq24735/725A Battery Charger Evaluation Module (Rev. A) 2011. 8. 16
인증서 BQ24735EVM-710 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2