BQ24800EVM

SMBus 2S~4S 하이브리드 전원 부스트 모드 배터리 충전 컨트롤러 레퍼런스 설계

BQ24800EVM

지금 주문하기

개요

BQ24800EVM 평가 모듈(EVM)은 하이브리드 부스트 및 프로세서 핫 모니터링을 지원하는 SMBus 2셀~4셀 하이브리드 전원 부스트 모드 배터리 충전 컨트롤러입니다. 입력 전압 범위는 4.5V~24V 사이이며, 프로그래밍 가능 출력은 2~4셀 충전 전압이고 충전 전류는 128mA~8.128A입니다. 이 EVM에는 EV2400 인터페이스 장치가 포함되어 있지 않으며, BQ24800EVM을 평가하려면 별도로 주문해야 합니다.

특징
  • 3.2V~24V 입력, 1V~19.2V 충전 출력을 지원하는 호스트 제어 2S~4S 배터리 벅 충전기
  • 어댑터와 배터리에서 동시에 시스템 전원을 제공하는 하이브리드 전원 부스트 모드
  • 배터리 방전 없이 어댑터 활용을 최적화하는 피크 전원 모드
  • 배터리 사용 가능 범위를 확장하기 위한 배터리 전용 부스트 모드

EV2400 USB-I2C 통신 모듈 미포함

배터리 충전기 IC
BQ24800 SMBus 1-4셀 벅 배터리 충전 컨트롤러로 하이브리드 전원 부스트 및 배터리 부스트 모드를 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ24800EVM — SMBus 2-S to 4-S hybrid power boost mode battery charge controller evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ24800EVM SMBus 2-S to 4-S hybrid power boost mode battery charge controller evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ24800 EVM User's Guide 2020. 2. 12
인증서 BQ24800EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 11. 1

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
BQSTUDIO bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어