BQ25570EVM-206

BQ25570EVM-206

지금 주문하기

개요

bq25570 평가 모듈(EVM)은 단일 셀 리튬 이온/폴리머 배터리 또는 슈퍼커패시터와 같은 저장 소자에 사용되는 bq25570 에너지 하베스팅 충전기를 평가하기 위한 완전한 모듈입니다. 태양전지, TEG(열전 발전기), 압전 발전기와 같은 고임피던스 전원을 입력으로 사용하도록 설계된 bq25570은 저장 소자를 설정된 전압 지점까지 충전하는 동안 입력 전압이 급격히 떨어지는 현상을 방지하기 위해 입력 전압을 조절합니다. 전원 양호 출력은 충전기의 저장 소자가 사용자가 설정한 전압 레벨에 도달했는지를 표시합니다. bq25570에는 통합 벅 레귤레이터가 내장되어 있어 충전기 출력으로부터 안정된 출력을 제공합니다. 최소한의 변경만으로 EVM을 초저전력 부스트 컨버터로도 구성할 수 있으며, 저임피던스 소스로부터의 출력 전압을 안정화하는 동시에 벅 레귤레이터를 통해 두 번째 출력 전압도 제공합니다.

특징
  • 점퍼 또는 저항을 통해 입력 전압 조정 설정 프로그래밍 가능
  • 저항을 통해 충전기 출력 전압의 최대값 프로그래밍 가능(현재 4.2V)
  • 저항을 통해 충전기 출력 전압의 최대값 프로그래밍 가능(현재 1.8V)
  • 저항을 통해 전원 양호(BAT_OK) 전압 설정 프로그래밍 가능(현재 3.0V)
  • 여러 점퍼, 커넥터, 테스트 포인트 사용 가능

 

관련 용어:

  • 고효율 나노파워 벅 컨버터
  • 고효율 부스트 컨버터 충전기
  • 리튬 이온 배터리 충전기
  • 리튬 이온 충전기 
배터리 충전기 IC
BQ25570 부스트 충전기 및 나노파워 벅 컨버터를 갖춘 초저전력 하베스터 전원 관리 IC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25570EVM-206 — Ultra Low Power Management IC, Boost Charger Nanopowered Buck Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25570EVM-206 Ultra Low Power Management IC, Boost Charger Nanopowered Buck Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLUC505.ZIP (323 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide User's Guide for bq25570 Battery Charger Evaluation Module for Energy Harvesting (Rev. A) 2014. 8. 23
인증서 BQ25570EVM-206 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. D) 2019. 7. 30
Product overview Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014. 8. 18