BQ25606EVM-772

BQ25606EVM-772

지금 주문하기

개요

bq25606 EVM(평가 모듈)은 bq25606 장치를 사용하여 독립형 단일 셀 배터리 충전기를 평가하는 완전한 충전기 모듈입니다. 이 사용 설명서는 bq25606 평가 모듈에 대한 자세한 테스트 지침을 제공합니다. 또한 필요한 장비, 장비 설정 및 절차에 대한 설명도 포함되어 있습니다.

특징
  • 고효율, 1.5MHz 동기 스위치모드 벅 충전기
  • USB 온더고 지원
  • 18mΩ의 높은 배터리 방전 효율
  • 호스트 없이 간편하게 사용 가능
  • 모든 MOSFET, 전류 센싱 및 루프 보상을 포함하는 고집적성
배터리 충전기 IC
BQ25606 — 높은 입력 전압 및 전원 경로를 제공하는 독립형 1셀 3A 급속 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25606EVM-772 — BQ25606 Single Cell 3-A Standalone Battery Charger Evaluation Module with NVDC Power Path Management

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25606EVM-772 — BQ25606 Single Cell 3-A Standalone Battery Charger Evaluation Module with NVDC Power Path Management

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq25606 PWR772 Evaluation Module (Rev. A) 2017. 10. 6
인증서 BQ25606EVM-772 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2