BQ25616EVM

BQ25616EVM

지금 주문하기

개요

BQ25616EVM 평가 모듈(EVM)은 BQ25616 장치를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. BQ25616은 낮은 휴대형 설계에 최적화된 독립형 3A 단일 셀 배터리 충전기입니다. 또한 이 평가 모듈(EVM)에는 USB BC1.2 입력 전류 제한 감지 및 OTG 역방향 동기 부스트 작동도 포함되어 있습니다. 독립형 제어 기능에는 입력 전류 제한, 충전 전류 및 충전 전압 조정이 포함됩니다. 

특징
  • 22V의 절대 최대 입력 전압(VBUS) 등급으로 3.9V~13.5V 입력 전압 범위를 지원
  • 5V 입력에서 2A에서 92%의 충전 효율 및 1A 출력에서 92% 부스트 효율
  • OTG 모드에서 출력 단락 보호 및 최대 500uF 정전식 부하의 소프트 스타트
  • 시스템 전압 대기 기능이 있는 10uA의 낮은 배터리 누설 전류
  • 최대 30V의 외부 OVPFET 스탠딩 입력 전압 옵션을 갖춘 130ns의 고속 턴오프
  • USB BC1.2 및 비표준 어댑터 감지
배터리 충전기 IC
BQ25616 — 전원 경로 및 1.2A 부스트 작동을 지원하는 독립형 1 셀, 3.0A 벅 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25616EVM — Standalone 1-cell 3-A buck battery charger evaluation module with USB BC1.2 detection

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25616EVM — Standalone 1-cell 3-A buck battery charger evaluation module with USB BC1.2 detection

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ25616, BQ25616J (BMS026) Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023. 12. 7
인증서 BQ25616EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 2. 25

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

인터페이스 어댑터
EV2400 — 배터리 연료(가스) 게이지용 USB 기반 PC 인터페이스 평가 모듈

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
BQSTUDIO — bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어