BQ25629EVM

BQ25629EVM

지금 주문하기

개요

BMS050 평가 모듈(EVM)은 BQ25629 2.0A, 최대 18V 입력, I²C 제어 단일 셀(1S) NVDC 충전기를 평가하기 위한 완전한 충전기 모듈입니다.

특징
  • 외부 전원 공급 장치, 부하 시뮬레이터, 배터리 시뮬레이터 및 서미스터 또는 실제 배터리 팩을 연결하기 위한 터미널 블록의 스크류
  • USB 전원 공급 장치에 연결하고 충전기 입력 전류 제한을 설정하기 위한 D+/D- 라인을 사용하기 위한 USB 미니 커넥터
  • 옵션 EV2400 인터페이스 보드 컨트롤러 연결
  • 주요 전압 신호 및 mΩ 직렬 저항에 대한 테스트 포인트로 입력, 시스템 또는 배터리 전류를 손쉽게 측정 가능
  • 이 회로 설계는 테스트되었으며 테스트 설정 예제와 함께 사용 설명서가 포함되어 있습니다
배터리 충전기 IC
BQ25629 USB 감지 및 ADC를 지원하는 I²C 제어, 18V 최대 입력 2A 단일 셀 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25629EVM — BQ25629 evaluation module for single-cell 2-A buck battery charger with USB input detection

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25629EVM BQ25629 evaluation module for single-cell 2-A buck battery charger with USB input detection

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ25628 BQ25629 Evaluation Module User's Guide 2023. 1. 6
인증서 BQ25629EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 11. 28