BQ25700AEVM-732
bq25700A SMBus NVDC 벅-부스트 충전기 평가 모듈
BQ25700AEVM-732
개요
bq25700A EVM(평가 모듈)은 N채널 MOSFET 선택기와 전류 모니터링을 지원하는 SMBus 제어 NVDC(좁은 전압 DC) 벅 부스트 충전 컨트롤러입니다. 벅 컨버터의 입력 전압 범위는 3.5V~24V이며 프로그래밍 가능한 출력은 1~4개 셀이고 충전 출력 전류 범위는 128mA~8.128A입니다. 이 EVM에는 EV2400 인터페이스 장치가 포함되어 있지 않으며, bq25700A EVM을 평가하려면 별도로 주문해야 합니다.
특징
- 3.5V~24V 입력을 지원하는 호스트 제어 방식 NVDC 1S~4S 배터리 벅 부스트 충전기
- 600μA의 초저 정동작 전류, 20mA 부하에서 80%를 초과하는 높은 PFM 저부하 효율성으로 Energy Star 및 ErP Lot6 요건 충족
- 포괄적인 /PROCOT, 입력 및 배터리 전류 모니터(IADP/IBAT), 시스템 전원 모니터(PMON)를 갖춘 고집적 충전기
불포함
- EV2300 또는 EV2400 통신 박스는 포함되지 않음
배터리 충전기 IC
주문 및 개발 시작
평가 보드
BQ25700AEVM-732 — bq25700A SMBus NVDC Buck-boost Charger Evaluation Module
BQ25700AEVM-732 — bq25700A SMBus NVDC Buck-boost Charger Evaluation Module
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | bq2570x Evaluation Module | PDF | HTML | 2016. 5. 12 | |
| 인증서 | BQ25700AEVM-732 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |