BQ25703AEVM-732

BQ25703AEVM-732

지금 주문하기

개요

bq25700A 평가 모듈(EVM)은 N채널 MOSFET 선택기와 전류 모니터링을 지원하는 I2C제어 NVDC(좁은 전압 DC) 벅-부스트 충전 컨트롤러입니다. 벅 컨버터의 입력 전압 범위는 3.5V~24V이며 프로그래밍 가능한 출력은 1~4개 셀이고 충전 출력 전류 범위는 128mA~8.128A입니다. 이 EVM에는 EV2400 인터페이스 장치가 포함되어 있지 않으며, bq25700A EVM을 평가하려면 별도로 주문해야 합니다.

특징
  • 3.5V~24V 입력을 지원하는 호스트 제어 방식 NVDC 1S~4S 배터리 벅 부스트 충전기
  • 600μA의 초저 정동작 전류, 20mA 부하에서 80%를 초과하는 높은 PFM 저부하 효율성으로 Energy Star 및 ErP Lot6 요건 충족
  • 포괄적인 /PROCOT, 입력 및 배터리 전류 모니터(IADP/IBAT), 시스템 전원 모니터(PMON)를 갖춘 고집적 충전기

불포함
  • EV2300 또는 EV2400 통신 박스는 포함되지 않음

배터리 충전기 IC
BQ25703A 시스템 전력 모니터 및 프로세서를 지원하는 I2C 1-4셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25703AEVM-732 — bq25703A I2C NVDC Buck-boost Charger Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25703AEVM-732 bq25703A I2C NVDC Buck-boost Charger Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq2570x Evaluation Module PDF | HTML 2016. 5. 12
인증서 BQ25703AEVM-732 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
BQSTUDIO bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어