BQ25723EVM

BQ25723 평가 모듈 I²C, 1~4셀, 8A, NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러

BQ25723EVM

지금 주문하기

개요

BQ25723EVM 평가 모듈(EVM)은 N채널 MOSFET 선택기와 전류 모니터링을 지원하는 I2C 제어 NVDC(좁은 전압 DC) 벅-부스트 충전 컨트롤러입니다. 벅 컨버터의 입력 전압 범위는 3.5V~26V이며 프로그래밍 가능한 출력은 1~4개 셀이고 충전 출력 전류 범위는 64mA~8A입니다. 이 EVM에는 EV2400 인터페이스 장치가 포함되어 있지 않으며, BQ25723EVM을 평가하려면 별도로 주문해야 합니다.

특징
  • 3.5V~26V 입력, 1V~19.2V 충전 출력 및 3V~24V OTG 출력을 지원하는 호스트 제어 NVDC 1S~4S 배터리 벅-부스트 충전기
  • USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1(USB Type-C™) 및 USB PD(Power Delivery) 플랫폼 지원
  • 고전류, 고효율을 위해 5mohm 전류 감지 지원
  • IEC-CISPR 32 EMI 사양을 충족하기 위한 TI 특허를 받은 스위칭 주파수 디더링 패턴
  • TI 특허를 받은 패스스루 모드(PTM)로 99%의 효율성 달성

EV2400 통신 박스는 포함되지 않습니다.

배터리 충전기 IC
BQ25723 전원 경로 및 USB-C® PD OTG를 지원하는 I²C 1-4 셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LM3480 100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25723EVM — BQ25723 evaluation module I²C, 1- to 4-cell, 8-A, NVDC buck-boost battery charge controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25723EVM BQ25723 evaluation module I²C, 1- to 4-cell, 8-A, NVDC buck-boost battery charge controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ25720, BQ25723 Evaluation Module PDF | HTML 2021. 5. 19
인증서 BQ25723EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021. 5. 31

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
BQSTUDIO bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어