BQ25731EVM

BQ25731EVM

지금 주문하기

개요

BQ25731EVM 평가 모듈(EVM)은 N채널 MOSFET 선택기와 전류 모니터링을 지원하는 I2C 제어 NVDC(좁은 전압 DC) 벅-부스트 충전 컨트롤러입니다. 벅 컨버터의 입력 전압 범위는 3.5V~26V이며 프로그래밍 가능한 출력은 1~5개 셀이고 충전 출력 전류 범위는 128mA~15A입니다. 이 EVM에는 EV2400 인터페이스 장치가 포함되어 있지 않으며, BQ25731 EVM을 평가하려면 별도로 주문해야 합니다.

특징
  • 3.5V~약 26V 입력을 갖춘 호스트 제어 NVDC 1S~5S 배터리 벅 부스트 충전기, 1V~약 23V의 충전 출력 및 3V~약 24V의 OTG 출력
  • USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1( USB Type-C™) 및 USB_PD 플랫폼 지원
  • 고전류, 고효율을 위해 5mΩ 전류 감지 지원
  • 고효율을 위해 400kHz 또는 800kHz 스위칭 주파수 지원
  • IEC-CISPR 32 EMI 사양을 충족하기 위한 특허를 받은 스위칭 주파수 디더링 패턴
  • 유연한 전원 경로 또는 비전원 경로 옵션
배터리 충전기 IC
BQ25731 — USB Type-C PD를 지원하는 I2C 1-5셀 NVDC 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25731EVM — I2C NVDC 1 to 5 cell, 16-A, buck-boost charger controller evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010240 — 확장성 있는 멀티팩 스마트 배터리 충전기 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25731EVM — I2C NVDC 1 to 5 cell, 16-A, buck-boost charger controller evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010240 — 확장성 있는 멀티팩 스마트 배터리 충전기 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ2573x Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021. 1. 19
인증서 BQ25731EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 6. 19

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
BQSTUDIO — bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어