BQ25750EVM

BQ25750EVM

지금 주문하기

개요

BQ25750EVM 평가 모듈(EVM)은 직접 전원 경로 제어를 지원하는 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러인 BQ25750 IC용의 완전한 평가 시스템입니다. BQ25750은 4.2V~70V의 넓은 입력 범위, 최대 70V의 넓은 출력 전압 범위, 양방향 기능을 갖추고 있습니다. BQ25750EVM은 최대 입력 및 출력이 55 V이며 최대 충전 전류는 10A입니다.

특징
  • 광범위 입력 전압 작동 범위: 4.2V~55V
  • 넓은 출력 작동 범위: 다음을 지원하는 CC/CV에서는 최대 55V:

              – 2~13셀 리튬 이온
              – 2~14셀 LiFePO4

  • NFET 드라이버를 지원하는 동기 벅-부스트 DC/DC 충전 컨트롤러

             – 200kHz~600kHz의 조정 가능한 스위칭 주파수
             – 외부 클록에 대한 선택적 동기화
             – 최적화된 효율을 위한 선택적 게이트 드라이버 공급 입력

  • 추가된 I2C 모드를 지원하는 저항 프로그래머블 독립 실행형
  • 태양광 패널 어레이의 전력을 최대화하는 MPPT 내장
  • 배터리(역방향 모드) 출력 4V~55V로 전원 공급
  • 높은 안전 통합

             – 조정 가능한 입력 과전압 및 부족 전압 보호
             – 과전압 출력 및 과전류 보호

배터리 충전기 IC
BQ25750 전원 경로를 지원하는 독립형 또는 I²C 제어 70V 양방향 벅 부스트 충전 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25750EVM — BQ25750 evaluation module for stand-alone or I²C-controlled 70-V bidirectional buck-boost controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25750EVM BQ25750 evaluation module for stand-alone or I²C-controlled 70-V bidirectional buck-boost controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ25750 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2025. 5. 7
인증서 BQ25750EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 10. 31

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

인터페이스 어댑터
EV2400 배터리 연료(가스) 게이지용 USB 기반 PC 인터페이스 평가 모듈