BQ25756EEVM

BQ25756EEVM

지금 주문하기

개요

BQ25756EEVM 평가 모듈(EVM)은 최대 36V의 넓은 입력 및 출력 전압 범위를 지원하는 양방향 충전 컨트롤러인 BQ25756E를 위한 완벽한 평가 시스템입니다. 이 장치는 출력 CC-CV 제어를 통해 넓은 전압 범위에서 고효율 배터리 충전 기능을 제공합니다. 이 장치는 벅-부스트 컨버터에 대한 모든 루프 보정 기능을 통합하여 사용이 간편한 고밀도 솔루션을 제공합니다.

특징
  • 50mA 해상도로 최대 20A 충전이 가능한 1-7초 배터리 또는 수퍼캡 구성을 위한 동기 스위치 모드 벅 부스트 충전기
  • 태양광 패널 어레이의 전력을 최대화하는 MPPT 내장
  • 넓은 입력 및 출력 전압 범위
  • 배터리(역방향 모드) 출력 4V~36V로 전원 공급
  • 회로 성능을 최적화하기 위한 인덕터 자동 감지 기능 포함
  • 회로 디자인은 테스트를 거쳤으며 GUI 및 사용 설명서가 포함되어 있습니다.
배터리 충전기 IC
BQ25756E — 독립 실행형 또는 I²C 제어 양방향 벅-부스트 충전 컨트롤러, 최대 7S 배터리 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25756EEVM — BQ25756E evaluation module for stand-alone or I²C-controlled bidirectional buck-boost controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25756EEVM — BQ25756E evaluation module for stand-alone or I²C-controlled bidirectional buck-boost controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ25756E Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025. 5. 15
인증서 BQ25756EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 10. 31