BQ25758AEVM

BQ25758AEVM

지금 주문하기

개요

BQ25758A 평가 모듈(EVM)은 BQ25758A IC용의 완벽한 평가 시스템입니다. BQ25758AEVM은 최대 입력 및 출력이 55V이며 최대 출력 전류는 10A입니다. BQ25758A IC는 넓은 전압, 양방향 스위치 모드 벅 부스트 컨트롤러입니다. 이 장치는 출력 CC-CV 제어와 함께 넓은 전압 범위에서 고효율 전력 변환을 제공합니다. IC는 4.2V ~ 60V의 넓은 입력 범위와 최대 60V의 넓은 출력 범위를 갖추고 있습니다.

특징
  • 4.2V~55V의 입력 전압 범위와 0V~55V의 출력 전압 범위
  • ‌출력 전압 정확도 ±2%
  • 입력 및 출력 전류 조정 정확도 ±3%
  • 유연한 구성을 위한 I2C 제어
  • 양방향 USB-PD PPS 지원
배터리 충전기 IC
BQ25758A — USB PD EPR 및 PPS를 지원하는 I²C 제어 60V 양방향 벅-부스트 컨트롤러 BQ25758S — USB PD EPR 및 PPS를 지원하는 I²C 제어 32V 양방향 벅-부스트 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25758AEVM — BQ25758A 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25758AEVM — BQ25758A 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ25758 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2025. 5. 14
인증서 BQ25758AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 8. 20