BQ25758EVM

BQ25758EVM

지금 주문하기

개요

BQ25758EVM 평가 모듈(EVM)은 4.2V~60V의 넓은 입력 범위, 60V의 넓은 출력 전압 범위,양방향 기능을 지원하는 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러인 BQ25758IC를 위한 완전한 평가 시스템입니다. BQ25758EVM은 최대 입력 및 출력이 55V이며 최대 출력 전류는 10A입니다.

특징
  • 광범위 입력 전압 작동 범위: 4.2V~55V
  • 넓은 출력 작동 범위: 최대 55V
  • NFET 드라이버를 지원하는 동기 벅-부스트 DC/DC 컨트롤러

              – 200kHz~600kHz의 조정 가능한 스위칭 주파수

              – 외부 클록에 대한 선택적 동기화

              – 최적화된 효율을 위한 선택적 게이트 드라이버 공급 입력

  • 저항 프로그래머블 옵션을 사용하여 최적의 시스템 성능을 위해 I2C 제어
  • 배터리(역방향 모드) 출력 4V~55V로 전원 공급
  • 높은 안전 통합

              – 조정 가능한 입력 과전압 및 부족 전압 보호

              – 과전압 출력 및 과전류 보호

배터리 충전기 IC
BQ25758 — USB PD EPR 및 PPS를 지원하는 I²C 제어 60V 양방향 벅-부스트 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25758EVM — BQ25758 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25758EVM — BQ25758 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ25758 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2025. 5. 14
인증서 BQ25758EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 3. 26