BQ25770GEVM

BQ25770GEVM

지금 주문하기

개요

BQ2577xGEVM은 SMBus 또는 I2C 제어 NVDC 2상 벅 부스트 충전 컨트롤러 BQ2577xG를 사용하는 완전한 고전력 고효율 배터리 충전기입니다. EVM은 고효율을 위해 GaN FET를 구동합니다. 입력 전압 범위는 3.5V~40V이며, 2~5셀의 프로그래머블 출력으로, 충전 전류 범위는 0A~16.3A입니다. 이 BQ2577xGEVM을 통해 사용자는 단계별 지침을 통해 BQ2577xG의 기능과 성능을 평가할 수 있습니다. BQ2577xGEVM은 완전한 회로도, 레이아웃 및 BOM(재료 사양서)을 지원하는 레퍼런스 설계로도 사용됩니다.

특징
  • 3.5V~40V 입력 소스 지원
  • GAN FET를 통해 높은 효율을 제공
  • 좁은 VDC(NVDC) 전원 경로 관리
  • 낮은 프로파일 인덕터를 위한 600kHz 또는 800kHz 스위칭 주파수
  • CPU 조절을 위한 전원 및 전류 모니터
  • 안전 기능: 열 보호, 과전압 및 과전류 보호

  • EV2400 인터페이스 장치는 포함되어 있지 않으며 별도로 주문해야 합니다.

배터리 충전기 IC
BQ25770G — GAN HEMT를 지원하는 I²C 2~5셀 NVDC 듀얼 위상 벅-부스트 배터리 충전 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25770GEVM — BQ25770G 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25770GEVM — BQ25770G 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ2577xGEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 5. 1
인증서 BQ25770GEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 4. 10