BQ25790EVM

WCSP 패키지에 듀얼 입력 및 USB PD 3.0 OTG 출력을 지원하는 I2C, 5A, 1~4셀 벅-부스트 충전기

BQ25790EVM

지금 주문하기

개요

BQ25790EVM 평가 모듈(EVM)은 BQ25790 장치를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. BQ25790은 일체형 스위치드 모드 벅-부스트 배터리 충전 관리 장치로, 1시리즈부터 4시리즈까지 셀 리튬-이온 및 리튬-폴리머 배터리용으로 설계되었습니다. 충전기는 좁은 VDC 아키텍처(NVDC)를 갖추고 있어 배터리가 완전히 방전되더라도 시스템을 최소값으로 조정할 수 있습니다. USB 입력 소스 감지, 듀얼 입력 소스 선택, USB OTG 지원 및 통합 16비트 멀티 채널 ADC(아날로그-디지털 컨버터)를 갖춘 BQ25790은 완벽한 충전 솔루션입니다.

특징
  • 10mA 해상도로 5A 충전이 가능한 1~4초 배터리 구성을 위한 동기 스위치 모드 벅 부스트 충전기
  • MPPT, USB 자동 감지, USB PD 및 무선 입력을 통해 3.6V~24V의 넓은 범위의 입력 소스를 지원
  • 양방향 차단 NFET를 구동하기 위한 듀얼 입력 소스 선택기
  • 10mV 해상도의 2.8V~22V OTG 출력 전압을 지원하는 배터리(USB OTG)의 전원 투입 USB 포트
  • 배터리 전용 작동 시 5µA 미만, 충전기 셧다운 모드에서 1µA 미만의 낮은 배터리 정동작 전류
  • 이 회로 설계는 테스트를 거쳤으며 GUI 및 사용 설명서가 포함되어 있습니다.
배터리 충전기 IC
BQ24179 통합형, NVDC, 5A 1셀~4셀 스위치 모드 벅-부스트 배터리 충전기 BQ25790 통합형, NVDC, 5A 1셀~4셀 스위치 모드 벅-부스트 배터리 충전기

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TLV760 100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25790EVM — WCSP 패키지에 듀얼 입력 및 USB PD 3.0 OTG 출력을 지원하는 I2C, 5A, 1~4셀 벅-부스트 충전기

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25790EVM WCSP 패키지에 듀얼 입력 및 USB PD 3.0 OTG 출력을 지원하는 I2C, 5A, 1~4셀 벅-부스트 충전기

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ25790 Evaluation Module User's Guide (Rev. D) PDF | HTML 2023. 7. 20
인증서 BQ25790EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 4. 28

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
USB2ANY USB2ANY 인터페이스 어댑터
인터페이스 어댑터
EV2400 배터리 연료(가스) 게이지용 USB 기반 PC 인터페이스 평가 모듈