BQ25792EVM

BQ25792EVM

지금 주문하기

개요

BQ25792 평가 모듈(EVM)은 BQ25792 장치를 평가하는 데 사용됩니다. BQ25792는 HOTROD(QFN) 패키지의 통합 스위치 모드 벅-부스트 배터리 충전 관리 장치로, 3.6V~24V 입력 범위의 1~4 시리즈 셀 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리용으로 제작되었으며 750KHz 및 1,500KHz의 프로그래머블 스위칭 주파수를 지원합니다. 충전 및 시스템 설정이 포함된 I2C 직렬 인터페이스는 장치를 진정으로 유연한 솔루션으로 만듭니다. 

특징
  • HOTROD(QFN) 패키지에서 고효율 5A 스위치 모드 벅-부스트 충전기를 쉽게 평가합니다.
  • EV2400 인터페이스를 사용하여 충전과 USB On-the-Go(OTG) 사이를 전환할 수 있을 뿐만 아니라 통합 ADC(아날로그-디지털 컨버터)로 충전기 상태 및 고장, 전압 및 전류를 모니터링할 수 있습니다.
  • USB 소스에 연결하고 D+/D-를 통한 통신에 온보드 USB 입력 어댑터를 사용하여 기본 입력 전류 제한을 설정합니다.
  • 온보드 테스트 포인트, 감지 저항 및 점퍼로 고효율, 고정밀 전압 및 전류 조정을 손쉽게 측정할 수 있습니다.
  • 듀얼 입력 소스 선택기 평가용으로 포함된 양방향 차단 NFET(바이패스용 점퍼 포함)

EVM PCB

미포함

작동에 필요한 EV2400

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TLV760 — 100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25792EVM — I2C controlled, 5-A, 1-4 cell buck-boost charger evaluation module with dual-input selector

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25792EVM — I2C controlled, 5-A, 1-4 cell buck-boost charger evaluation module with dual-input selector

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ25792EVM, BQ25798EVM and BQ25798BKUPEVM (BMS034) Evaluation Module (Rev. E) PDF | HTML 2022. 7. 12
인증서 BQ25792EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 3. 26

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

인터페이스 어댑터
EV2400 — 배터리 연료(가스) 게이지용 USB 기반 PC 인터페이스 평가 모듈