BQ25798EVM
BQ25798 평가 모듈 I²C 제어, 1~4셀, 5A 벅 부스트 충전기, 듀얼 입력 및 MPPT
BQ25798EVM
개요
BQ25798EVM 평가 모듈(EVM)은 BQ25798 장치를 평가하는 데 사용됩니다. BQ25798은 HOTROD(QFN) 패키지의 통합 스위치 모드 벅 부스트 배터리 충전 관리 장치로, 3.6V~24V 입력 범위의 1~4 시리즈 셀 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리용으로 제작되었으며 750KHz 및 1500KHz의 프로그래밍 가능 스위칭 주파수를 지원합니다. 충전 및 시스템 설정이 포함된 I2C 직렬 인터페이스는 장치를 진정으로 유연한 솔루션으로 만듭니다. BQ25798에는 태양광 패널과 같은 HiZ 전원과 함께 사용할 수 있는 MPPT(최대 전력 지점 추적) 기능이 있습니다.
특징
- HOTROD(QFN) 패키지에서 고효율 5A 스위치 모드 벅-부스트 충전기를 쉽게 평가합니다.
- EV2400 또는 USB2ANY 인터페이스를 사용하여 충전과 USB On-the-Go(OTG) 사이를 전환할 수 있을 뿐만 아니라 통합 ADC(아날로그-디지털 컨버터)로 충전기 상태 및 고장, 전압 및 전류를 모니터링할 수 있습니다.
- USB 소스에 연결하고 D+/D-를 통한 통신에 온보드 USB 입력 어댑터를 사용하여 기본 입력 전류 제한을 설정합니다.
- 온보드 테스트 지점, 감지 저항 및 점퍼로 고효율, 고정밀 전압 및 전류 조정을 손쉽게 측정할 수 있습니다.
- 듀얼 입력 소스 선택기 평가용으로 포함된 양방향 차단 NFET(바이패스용 점퍼 포함)
- EVM PCB 포함
- 작동에 필요한 EV2400 또는 USB2ANY는 포함하지 않음
배터리 충전기 IC
주문 및 개발 시작
평가 보드
BQ25798EVM — BQ25798 evaluation module I²C controlled, 1- to 4-cell, 5-A buck-boost charger, dual input and MPPT
BQ25798EVM — BQ25798 evaluation module I²C controlled, 1- to 4-cell, 5-A buck-boost charger, dual input and MPPT
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | BQ25792EVM, BQ25798EVM and BQ25798BKUPEVM (BMS034) Evaluation Module (Rev. E) | PDF | HTML | 2022. 7. 12 | |
| 인증서 | BQ25798EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020. 3. 26 |