BQ25858BEVM

BQ25858BEVM

지금 주문하기

개요

BQ25858 및 BQ25858B 평가 모듈(EVM)은 BQ25858-Q1 및 BQ25858B-Q1 IC의 기능을 종합적으로 평가할 수 있는 시스템입니다. 이 EVM은 최대 입력 및 출력이 55V이며 최대 출력 전류는 10A입니다.

BQ25858-Q1 및 BQ25858B-Q1 IC는 넓은 전압, 양방향 스위치 모드 벅 부스트 컨트롤러입니다. 이 장치는 출력 CC-CV 제어와 함께 넓은 전압 범위에서 고효율 전력 변환을 제공합니다. 이 장치는 4.2V~60V의 넓은 입력 범위와 최대 60V의 넓은 출력 범위를 갖추고 있습니다.

BQ25858EVM과 BQ25858BEVM은 동일한 하드웨어를 사용합니다. 두 보드의 유일한 차이점은 I2C 주소입니다. BQ25858-Q1에는 0x6B의 I2C 주소가 있고, BQ25858B-Q1에는 0x4B의 I2C 주소가 있습니다.

특징
  • 광범위 입력 전압 작동 범위: 4.2V~55V
  • 넓은 출력 작동 범위: 최대 55V
  • NFET 드라이버를 지원하는 동기 벅-부스트 DC/DC 컨트롤러
    • 200kHz~600kHz의 조정 가능한 스위칭 주파수
    • 외부 클록에 대한 선택적 동기화
    • 최적화된 효율을 위한 선택적 게이트 드라이버 공급 입력
  • I2C 제어 또는 저항 프로그래머블 옵션
  • 배터리(역방향 모드) 출력 4V~55V로 전원 공급
  • 높은 안전 통합
    • 조정 가능한 입력 과전압 및 부족 전압 보호
    • 과전압 출력 및 과전류 보호
배터리 충전기 IC
BQ25858B-Q1 — 차량용 독립 실행형 또는 I²C 제어 70V 양방향 벅-부스트 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25858BEVM — BQ25858B-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25858BEVM — BQ25858B-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ25858-Q1EVM BQ25858B-Q1EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025. 4. 30
인증서 BQ25858BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025. 4. 17