BQ25887EVM

셀 밸런싱을 지원하는 부스트 배터리 충전기 평가 모듈

BQ25887EVM

지금 주문하기

개요

기존의 5V USB 포트로 2셀, 8.4V 배터리를 충전하려면 부스트 충전기가 필요합니다. BQ25887은 2s 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리를 위한 셀 밸런싱을 사용하는 고집적 2A 부스트, 1.5MHz 스위치 모드 배터리 충전 관리 장치입니다. 충전 및 셀 밸런싱 설정이 포함된 I2C 직렬 인터페이스는 장치를 진정으로 유연한 솔루션으로 만듭니다. OTG 벅 작동을 통해 입력 포트가 배터리에서 전원을 공급할 수 있습니다.

특징
  • 고효율 2A, 1.5MHz 통합 전계 효과 트랜지스터(FET), 스위치 모드의 평가 용이
  • 두 개의 개별 셀을 직렬로 안전하게 충전하는 셀 밸런싱 기능
  • PSEL 기능을 사용하여 기본 입력 전류 제한을 설정하여 USB 소스 및 통신에 연결하기 위한 온보드 USB 입력 어댑터
  • 온보드 테스트 지점, 감지 저항 및 점퍼로 고효율, 고정밀 전압 및 전류 조정을 손쉽게 측정 가능
배터리 충전기 IC
BQ25883 WQFN 패키지에 전원 경로를 갖춘 USB 입력용 I2C 2셀 2A 부스트 배터리 충전기 BQ25887 USB 입력 및 통합 셀 밸런싱을 위한 I2C 2셀 2A 부스트 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25887EVM — 셀 밸런싱을 지원하는 부스트 배터리 충전기 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25887EVM 셀 밸런싱을 지원하는 부스트 배터리 충전기 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ25887 QFN boost-mode battery charger evaluation module 2019. 2. 5
인증서 BQ25887EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2