BQ25910EVM-854

BQ25910EVM-854

지금 주문하기

개요

bq25910은 단일 셀 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리를 위한 통합된 3레벨 스위치 모드 슬레이브 배터리 충전 관리 장치입니다. 3레벨 컨버터를 활용하면 솔루션 풋프린트와 볼륨을 줄이는 동시에 스위치 모드 작동 효율을 최고 수준으로 유지할 수 있습니다.

특징
  • 고효율 750Hz 동기 스위치 모드 3레벨 벅 슬레이브 충전기
  • 소형 패키지 470nH 또는 330nH 인덕터 지원
  • 최대 절대값이 20V인 입력 전압 정격에서 3.9V~14V의 입력 전압 범위 지원
배터리 충전기 IC
BQ25910 — 병렬 충전 애플리케이션용 I2C 1셀 6A 3레벨 벅 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25910EVM-854 — bq25910 Evaluation Module for Three-Level Single-Cell Slave Charger

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ25910EVM-854 — bq25910 Evaluation Module for Three-Level Single-Cell Slave Charger

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq25910EVM-854 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018. 3. 1
인증서 BQ25910EVM-854 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
BQSTUDIO — bqStudio(Battery Management Studio) 소프트웨어