BQ25960HEVM

BQ25960HEVM

지금 주문하기

개요

BQ25960H 평가 모듈(EVM)은 다양한 스마트폰 및 태블릿의 1셀 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리용 WCSP 패키지의 고집적 BQ25960H 스위치드 커패시터 배터리 충전기를 평가하기 위한 완벽한 충전기 모듈입니다. BQ25960HEVM은 5.75A의 최대 입력 전류와 8A의 최대 충전 전류를 위해 정격입니다. BQ25960HEVM은 완전한 고속 충전 설계를 제공합니다. 일반적인 사용 사례에서는 BQ25611D 벅 충전기로 사전 충전 및 충전 터미네이션을 수행하는 반면, BQ25960H 스위치드 커패시터 충전기 중 하나 또는 둘 다가 고속 충전을 수행하여 최고의 효율성을 달성합니다.

특징
  • 최대 8A 고속 충전을 지원하는 98.1% 피크 효율 스위치 캡 병렬 충전기
  • 고효율을 위해 최적화된 2상 스위치 커패시터 아키텍처
  • 시스템 구성 및 상태 보고를 위한 I2C 통신
  • 외부 ACFET 사용 시 최대 12.75V 작동 입력 전압 및 40V 절대 최대 지원 또는 외부 ACFET 사용 시 20V 지원
  • 빠른 충전 및 USB OTG(On-The-Go) 또는 역방향 모드 중 소스 선택을 위한 이중 입력 전력 멀티플렉서 컨트롤러
  • 외부 OVP GaN FET 또는 N-FET에 대한 게이트 구동 신호 제공
배터리 충전기 IC
BQ25960H — 1.2V IO를 지원하는 I²C, 제어, 단일 셀, 8A, 스위치 커패시터 병렬 배터리 충전기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25960HEVM — BQ25960H evaluation module for I2C-controlled, 1-cell, 8-A switched cap parallel battery charger

지원되는 제품 및 하드웨어

BQ25960HEVM — BQ25960H evaluation module for I2C-controlled, 1-cell, 8-A switched cap parallel battery charger

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ25960HEVM (BMS082) Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 11. 14
인증서 BQ25960HEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 11. 30

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

인터페이스 어댑터
EV2400 — 배터리 연료(가스) 게이지용 USB 기반 PC 인터페이스 평가 모듈