BQ25980EVM

BQ25980EVM

지금 주문하기

개요

BQ25980 평가 모듈(EVM)은 다양한 스마트폰 및 태블릿의 2셀 리튬 이온 및 리튬 폴리머 배터리용 WCSP 패키지의 고집적 BQ25980 스위치드 커패시터 배터리 충전기를 평가하기 위한 완벽한 충전기 모듈입니다. BQ25980EVM은 완전한 고속 충전 솔루션을 제공합니다. 일반적인 사용 사례에서는 BQ25790 벅 충전기로 사전 충전 및 충전 터미네이션을 수행하는 반면, BQ25980 스위치드 커패시터 충전기 중 하나 또는 둘 다가 고속 충전을 수행하여 최고의 효율성을 달성합니다.

특징
  • 2셀 배터리와 8A 고속 충전을 지원하는 98.6% 피크 효율 스위치드 커패시터 충전기
  • 최대 12A 충전 전류를 위한 동기화된 듀얼 BQ25980 작동으로 병렬 충전
  • 통합된 7A 바이패스 모드 빠른 충전
  • 입력 소스 선택을 위한 이중 입력 전원 멀티플렉서 컨트롤러
  • 안전한 작동을 위한 통합 프로그래머블 보호 기능
배터리 충전기 IC
BQ25980 — I2C 제어 2셀 8A 스위치 커패시터 병렬 배터리 충전기(통합 보호 포함)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

BQ25980EVM 사용 설명서가 제공됩니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ25980EVM — 2-cell, 8-A switched cap parallel battery charger with integrated protection evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

BQ25980EVM — 2-cell, 8-A switched cap parallel battery charger with integrated protection evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 BQ25980EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 10. 15