BQ294502EVM-033

BQ294502EVM-033

지금 주문하기

개요

The bq294502EVM-033 is a complete evaluation system for the bq2945xy family of second-level protectors. The EVM includes one bq294502-based circuit module.The bq294502-based circuit module is a complete and compact example solution of a bq294502 second-level voltage protector. The circuit module includes one bq294502 IC, fuse blow circuitry, a fuse blow delay capacitor, and all other onboard components necessary to use and interface with the protector. The circuit module connects directly across the cells in a battery.

배터리 보호기
BQ294502 — 4.35v OVP를 지원하는 2~3셀 리튬 이온 배터리용 과전압 보호 장치 BQ294504 — 2 시리즈 및 3 시리즈 셀 리튬 이온 배터리용 과전압 보호 BQ294506 — 4.38V OVP를 지원하는 2~3셀 리튬 이온 배터리를 위한 과전압 보호 장치 BQ294512 — 4.40v OVP를 지원하는 2~3셀 리튬 이온 배터리용 과전압 보호 장치 BQ294522 — 4.45v OVP를 지원하는 2~3셀 리튬 이온 배터리용 과전압 보호 장치 BQ294524 — 2 시리즈 및 3 시리즈 셀 리튬 이온 배터리용 과전압 보호 BQ294532 — 4.50v OVP를 지원하는 2~3셀 리튬 이온 배터리용 과전압 보호 장치 BQ294533 — 2 시리즈 및 3 시리즈 셀 리튬 이온 배터리용 과전압 보호 BQ294534 — 2 시리즈 및 3 시리즈 셀 리튬 이온 배터리용 4.55V OVP(과전압 보호) 장치 BQ294582 — 4.225v OVP를 지원하는 2 시리즈 및 3 시리즈 셀 리튬 이온 배터리용 과전압 보호 BQ294592 — 4.30v OVP를 지원하는 2~3셀 리튬 이온 배터리용 과전압 보호 장치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ294502EVM-033 — bq294502 Voltage Protector for 2-Series or 3-Series Cell Li-Ion Batteries EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ294502EVM-033 — bq294502 Voltage Protector for 2-Series or 3-Series Cell Li-Ion Batteries EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq294502 EVM User's Guide 2011. 11. 29
인증서 BQ294502EVM-033 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2