BQ51013CEVM

BQ51013CEVM

지금 주문하기

개요

BQ51013C는 무선 전원 컨소시엄의 Qi 표준을 기반으로 하는 무선 전원 리시버입니다. 장치는 5W의 기준 전력 프로필(BPP)을 준수합니다. 출력 전압은 5V 최대 1A입니다. BQ51013CEVM에는 평가 보드 작동에 필요한 BQ51013C IC 및 지원 회로가 포함되어 있습니다. EVM에 전원을 공급하려면 외부 Qi 트랜스미터가 필요합니다.

수신기 코일은 PCB 아래의 플라스틱 프레임에 장착된 48mm x 32mm 코일입니다. 코일 아래에서 인터페이스 표면까지의 케이스 두께는 2mm입니다.

특징
  • WPC v2.0, BPP 지원
  • 1A에서 출력 전압 5V
  • USB 외부 입력 지원
  • 조정 가능한 출력 전류 제한
  • 조정 가능한 이물질 감지
배터리 충전기 IC
BQ51013C — WPC 1.3 호환, 완전 일체형 무선 전력 수신기 IC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ51013CEVM — BQ51013C 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ51013CEVM — BQ51013C 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide BQ51013C Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025. 5. 23
인증서 BQ51013CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 10. 15