BQ76200EVM-606

BQ76200EVM-606

지금 주문하기

개요

The BQ76200EVM-606 is a populated circuit board to demonstrate operation of the BQ76200 High-Side N-Channel FET Driver with Pack Voltage Sense Enable. With the board powered, shunts can be placed on a series of headers to control the features of the device to switch current through FETs on the board. Power connections are provided through screw terminals. The board may also be connected to an MCU board or other equipment for control of the current path using the header pins or a terminal block.

특징
  • Populated circuit board for BQ76200 demonstration from 10 to 70 V
  •  FETs for example current control up to 15 A
  •  Screw terminals for current path connections
  •  Manual control or external control through header pin or terminal block connections
배터리 보호기
BQ76200 — 고압측 n채널 FET 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BQ76200EVM-606 — bq76200 100V 배터리 팩 고압측 듀얼 NCH FET 드라이버 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

BQ76200EVM-606 — bq76200 100V 배터리 팩 고압측 듀얼 NCH FET 드라이버 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide bq76200EVM User's Guide 2015. 7. 27
인증서 BQ76200EVM-606 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2